SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH – złączka do peszli z niklowanego mosiądzu z ekranowaniem zapewniającym EMC i wbudowanym odciążeniem kabla

  • Złączki do węży z innowacyjnym rozwiązaniem BRUSH
  • Optymalny kontakt z ekranem 360°

Sygnały zakłócające Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP® Niezawodność Wytrzymała budowa Optymalne odciążenie Czas montażu Odporność na uszkodzenia mechaniczne Maksymalna ochrona przed wibracjami Duże zakresy zaciskania

Numer katalogowy Rozmiar metryczny Pasuje do peszla o średnicy zewnętrznej [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SILVYN® MSK-M dla SILVYN® AS
55506020
25 x 1,5 21
55506021
32 x 1,5 27
55506022
40 x 1,5 36
55506023
50 x 1,5 45
55506024
63 x 1,5 56
SILVYN®MSK-M dla SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1,5 21
55506026
32 x 1,5 27
55506027
40 x 1,5 36
55506028
50 x 1,5 45
55506029
63 x 1,5 56

Korzyści

  • Łatwa instalacja
  • Szybszy, łatwiejszy kontakt z ekranem
  • Optymalne odciążenie kabla i peszla
  • Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
  • Duże zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Przemysł ciężki
  • W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne

Cechy produktu

  • Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Uwaga

  • Pasujące elementy uzupełniające – patrz akcesoria metryczne SKINTOP®

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Materiał

  • Typ podstawowy:
    Korpus: mosiądz niklowany
    Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR
    Uszczelnienie peszla: TPE
  • Szczoteczka EMC: mosiądz

Stopień ochrony

  • Przewody: IP 68
    Węże: IP 40 z SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 z SILVYN®AS-P

Zakres temperatury

  • Od -30°C do +100°C

  • Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.