SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX – złączka do peszli z niklowanego mosiądzu do środowiska wybuchowego ATEX, z wbudowanym odciążeniem kabla

Międzynarodowa aprobata IEC Ex

Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP® Niezawodność Wytrzymała budowa Optymalne odciążenie Czas montażu Odporność na uszkodzenia mechaniczne Duże zakresy zaciskania

CE EX IECEx

Numer katalogowy Rozmiar metryczny Zakres dławienia [mm] Średnica przelotowa [mm] Pasuje do peszla o średnicy zewnętrznej [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SILVYN®MSK-M ATEX do SILVYN®AS
55506010
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6,3 10
55506011
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9 14
55506012
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 17
55506013
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21
55506014
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27
55506015
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36
55506016
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45
55506017
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56
SILVYN®MSK-M ATEX do SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55506018
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6,3 10
55506019
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9 14
55506036
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 17
55506037
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21
55506038
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27
55506039
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36
55506040
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45
55506041
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56

Korzyści

  • Optymalne odciążenie kabla i peszla
  • Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
  • Łatwy i szybki montaż
  • Duże zakresy zaciskania
  • Zabezpieczenie przed skręcaniem

Zakres zastosowania

  • Urządzenia, maszyny i instalacje z podwyższoną ochroną typu "e”
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Stosowane w obszarach, gdzie kable i przewody wymagają dodatkowej ochrony mechanicznej

Cechy produktu

  • Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Budowa produktu

  • SILVYN®: połączenie z peszlem poprzez tulejkę wewnętrzną i nakrętkę nasadową
  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

Certyfikaty

  • SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
    IBExU06ATEX1012X
    II 2G EEx eII
    II 1D EEx eII
  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Materiał

  • Typ podstawowy:
    Korpus: mosiądz niklowany
    Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR
    Uszczelnienie peszla: TPE

Badania

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Stopień ochrony

  • Przewód: IP 68
    Peszel:
    IP 40 ze złączkami SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Zakres temperatury

  • Od -30°C do +90°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.