SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU to peszel metalowy o profilu z jednym zaczepem, z oplotem zapewniającym EMC

Odporność na temperaturę Sygnały zakłócające Wytrzymała budowa

Numer katalogowy Wielkość nominalna Średnica wewn. x zewn. [mm] Promień gięcia [mm] Pasuje do SILVYN® MSK-M Pasuje do SILVYN® US-M Pasuje do SILVYN®US Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SILVYN® EMC AS-CU
64400500
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7
64400501
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9
64400502
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11
64400503 19 15 x 19 45 - - 13,5
64400504
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16
64400505
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21
64400506
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29
64400507
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36
64400508
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48

Korzyści

  • Optymalna ochrona EMC
  • Odporność na wyrwanie
  • Wysoce odporny na ściskanie
  • Giętki
  • Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Przemysł samochodowy
  • Technika transportu bliskiego
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
  • Wszędzie, gdzie mogą się pojawić zakłócenia elektromagnetyczne

Cechy produktu

  • Zgodnie z EN 50289-1-6 możliwość osiągnięcia współczynnika ekranowania dla 30 MHz do 80 dB

Budowa produktu

  • Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
  • Oplot z ocynowanych drucików miedzianych

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy

Materiał

  • Peszel wewnętrzny: stal galwanizowana
    Plecionka: miedź cynowana

Zakres temperatury

  • od -50°C do +250°C

  • Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.