SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS to peszel metalowy z oplotem z drutu stalowego, który zabezpiecza kabel przed gorącymi odpryskami

Odporność na temperaturę Niezawodność Wytrzymała budowa Odporność na uszkodzenia mechaniczne Odporność na wysokie temperatury Odporny na działanie niskich temperatur

CE VDE

Numer katalogowy Wielkość nominalna Średnica wewn. x zewn. [mm] Promień gięcia [mm] Pasuje do SILVYN® MSK-M Pasuje do SILVYN® US-M Pasuje do SILVYN®US Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SILVYN® EDU-AS
61802380
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7
61802390
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9
61802400
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11
61802410
19 15 x 19 45 - - 13,5
61802420
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16
61802430
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21
61802440
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29
61802450
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36
61802470
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48

Korzyści

  • Ochrona przed gorącymi odpryskami metalu
  • Odporność na wyrwanie
  • Wysoce odporny na ściskanie
  • Giętkie
  • Dla dużych obciążeń mechanicznych

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Technika automatyzacji
  • Wszędzie, gdzie przewody mogą być uszkodzone przez iskry spawalnicze lub gorące odpryski metalu
  • Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Normy i aprobaty

  • VDE
  • DIN 49012, pasuje do wykonania K zgodnie z DIN EN IEC 61386-23
  • W obszarach EX zgodnie z EN 1127-1

Budowa produktu

  • Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
  • Plecionka z drutów ze stali galwanizowanej

Uwaga

  • Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy

Certyfikaty

  • IEC EN 61386-23

Materiał

  • Stal galwanizowana
    Plecionka: drut ze stali cynkowanej

Zakres temperatury

  • Do +220°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.