55507105
Złączka do peszli; M 16; Wielkość nominalna: 13; Odpowiedni do peszla ochronnego o rozmiarze: 13; Poliamid; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 69, IP 66 - 10 bar, IP 68; Ekranowanie EMC
SILVYN® KSE-M 16X1.5/1 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.337,07 zł
(23.370,73 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Szybki montaż
- Ochrona przed wibracjami
- Dodatkowe odciążenie przewodu
- Dodatkowe uszczelnienie kabla
- Optymalne połączenie EMC
Zastosowanie
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® FPAS
- Wszędzie tam, gdzie przewody ekranowane wymagają dodatkowej ochrony