55507300
Kątowa złączka do peszla; M 16; Wielkość nominalna: 13; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX 90° M16x1,5/1 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.403,61 zł
(2.807,22 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 50 Szt.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Kolano 90° ułatwia montaż
- Szybki montaż
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Wodoszczelność
- Ochrona przed wibracjami
Zastosowanie
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® FPAS
- Aplikacje z występowaniem silnych wibracji