61737162
Równolegle karbowany peszel ochronny; Średnica wewnętrzna: 14.8mm; Średnica zewnętrzna: 20mm; Wielkość nominalna: 20; Poliamid; Bezhalogenowy; Odporność UV
SILVYN® FPAS PA6 20 / 14.8X20.0 BK 50M
Dodaj do porównania produktów
Cena
563,28 zł
(1.126,57 zł/100 M)
50 M na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Stabilność wymiarów
- Giętkie
- Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
- Wysoce odporny na ściskanie
- Odporny na uszkodzenia
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Budowa instalacji przemysłowych
- Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
- Do połączeń ruchomych
- Do wewnątrz i na zewnątrz