61805109
SILVYN® FPAD-M
Złączka do peszli; M 16; Odpowiedni do peszla ochronnego o rozmiarze: 16; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 2 bar;
SILVYN® FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68)
Dodaj do porównania produktów
Cena
367,62 zł
(3.676,22 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zapewnia dodatkowe odciążenie peszla ochronnego dzięki zintegrowanej dławnicy kablowej SKINTOP® z elastyczną lamellą.
- System szybkiego zamykania z bezpiecznikiem blokującym chroni przed niechcianym otwarciem systemu węży.
- Łatwy demontaż złączki peszla za pomocą śrubokrętu.
- Wodoszczelność zgodnie z klasą ochrony IP 66 lub IP 68 (po stronie peszla, w połączeniu z peszlami ochronnymi SILVYN® FPAS i SILVYN® HCC).
- Duże, zmienne zakresy zaciskania umożliwiają różne średnice zewnętrzne przewodów.
- Produkt jest dostępny w trzech różnych rozmiarach metrycznych i dwóch wariantach klasy ochrony.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn do podłączania systemu peszli ochronnych do kabli i aplikacji.
- Do systemów peszli ochronnych wymagających dodatkowego odciążenia przy jednoczesnym uszczelnieniu przewodu.
- Do stosowania z peszlami ochronnymi SILVYN® FPAS i SILVYN® HCC.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Wytrzymuje obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.