61804807
FIPLOCK ONE ST-M
Złączka do peszli; M 16; Odpowiedni do peszla ochronnego o rozmiarze: 10; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE-ST M16X1.5 / 10 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
437,64 zł
(4.376,41 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
- Bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki systemowi zębów na obwodzie
- Zapewnia bezpieczny montaż dzięki zastosowanemu systemowi oznaczeń
- Doskonały stopień ochrony IP
Zastosowanie
- Wymaganie zwiększonej szczelności
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Pasuje do FIPLOCK