61804931
Złączka do peszli; NPT 1/4"; Wielkość nominalna: 10; Odpowiedni do peszla ochronnego o rozmiarze: 10; Poliamid; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE-MS NPT 1/4'' - 10 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.162,91 zł
(11.629,13 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
- Bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki systemowi zębów na obwodzie
- Zapewnia bezpieczny montaż dzięki zastosowanemu systemowi oznaczeń
- Doskonały stopień ochrony IP
Zastosowanie
- Wymaganie zwiększonej szczelności
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Pasuje do FIPLOCK