61746935
SILVYN® RILL PA 6
Równolegle karbowany peszel ochronny; Średnica wewnętrzna: 6.5mm; Średnica zewnętrzna: 10mm; Wielkość nominalna: 10; Poliamid; Bezhalogenowy; Odporność UV
SILVYN® RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
Dodaj do porównania produktów
Cena
411,42 zł
(822,85 zł/100 M)
50 M na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
- Giętki, równolegle karbowany profil peszla ochronnego zapewnia podwyższoną stabilność wymiarów i odporność na ciśnienie.
- Produkt bezhalogenowy, który w razie pożaru nie wytwarza korozyjnych kwasów ani niebezpiecznych gazów.
- Klasa przeciwpożarowa V-0 zgodnie z UL94 (test palności tworzyw sztucznych) i dlatego wysoce niepodtrzymująca płomieni w razie pożaru.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Aprobata DNV do zastosowań morskich.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Kabel z certyfikatem wielostandardowym umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza liczbę części, gwarantując tym samym oszczędności logistyczne.
- Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.
Zastosowanie
- Do ochrony przewodów przed wpływami środowiska.
- Do przestrzegania specjalnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- Nadaje się również do łatwego i sporadycznego gięcia.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na wolnym powietrzu.