65500630
Uchwyt montażowy; Wielkość nominalna: 10; Poliamid
SILVYN® KLICK-RH 10 GY
Dodaj do porównania produktów
Cena
517,53 zł
(1.035,06 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Jednoczęściowy, dlatego nie zawiera drobnych części, które mogłyby ulec zgubieniu.
- Łatwe zamknięcie za pomocą mechanizmu kliknięcia.
- Odporne na przesunięcie mocowanie równolegle karbowanych peszli ochronnych za pomocą żebra pozycjonującego w uchwycie.
- Łatwy montaż za pomocą śrub M5/M6 na obudowie lub poprzez włożenie do szyn o profilu C.
- System rowków umożliwia montaż bezpośrednio obok siebie.
Zastosowanie
- Odpowiedni do mocowania i/lub prowadzenia równolegle karbowanego peszla ochronnego.
- Do stosowania z peszlami ochronnymi SILVYN® RILL PA 6 i SILVYN® RILL PA 12.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na wolnym powietrzu.