SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 to klasyczny równoległy peszel falisty zapewniający najlepszą ochronę dzięki odpowiedniej budowie i wszechstronnym akcesoriom

Najwyższe bezpieczeństwo w przypadku pożaru

Liczne certyfikaty zatwierdzające Odporność na temperaturę Niezawodność Niska waga Bezhalogenowe Dobra odporność chemiczna Niepodtrzymywanie płomieni

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS DNV

Numer katalogowy Wielkość nominalna Średnica wewn. x zewn. [mm] Promień gięcia [mm] Pasuje do SILVYN® KLICK-M / 90°M Pasuje do SILVYN® KLICK PG / 90°PG Pasuje do SILVYN® KLICK-GPZ-M / GPZ Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SILVYN® RILL PA 6 szary
61746939
10 6.5 x 10 13 10 x 1,0 7/- 12 x 1,5/7
61746940
13 10 x 13 20 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9
61746950
16 12 x 15.8 35 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11
61747010
18 14.3 x 18.5 40 - 13,5 -/13,5
61746960
21 16.5 x 21.2 45 20 x 1,5 16 25x1,5/16
61746970
28 23 x 28.5 55 25 x 1,5 21 32x1,5/21
61746980
34 29 x 34.5 65 32 x 1,5 29 40x1,5/29
61746990
42 36 x 42.5 90 40 x 1,5 36 50x1,5/36
61747000
54 48 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 czarny
61746935
10 6.5 x 10 13 10 x 1,0 7/- 12 x 1,5/7
61746945
13 10 x 13 20 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9
61746955
16 12 x 15.8 35 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11
61747015
18 14.3 x 18.5 40 - 13,5 -/13,5
61746965
21 16.5 x 21.2 45 20 x 1,5 16 25x1,5/16
61746975
28 23 x 28.5 55 25 x 1,5 21 32x1,5/21
61746985
34 29 x 34.5 65 32 x 1,5 29 40x1,5/29
61746995
42 36 x 42.5 90 40 x 1,5 36 50x1,5/36
61747005
54 48 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48

Korzyści

  • Stabilność wymiarów
  • Giętkie
  • Wysoce samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0
  • Wytrzymały na ściskanie
  • Niska masa

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
  • Do połączeń ruchomych
  • Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu

  • Bezhalogenowy i bezkadmowy
  • Odporność na ścieranie
  • Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Normy i aprobaty

  • Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

  • Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Uwaga

  • Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego

Certyfikaty

  • IEC EN 61386-23
    UL File No. E308201
    DNV, Lloyd's Register
    EN 45545-2 (HL-3)

Kolor

  • Szary (RAL 7031)
    Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • PA 6
    Bez silikonu
    Bezhalogenowy
    Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-0

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +115°C
    Krótkotrwale +150°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.