55510600
Złączka do peszli; M 16; Wielkość nominalna: 12; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
SILVYN® LTPS-M 16x1,5/1 NPB
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.971,10 zł
(9.942,21 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 50 Szt.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Ochrona przed wibracjami
- Wysoka szczelność
Zastosowanie
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® LTP
- Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
- Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy