55510310
Złączka do łączenia węży; Wielkość nominalna: 16; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
SILVYN® LTP 16 COUPLER
Dodaj do porównania produktów
Cena
317,59 zł
(15.879,37 zł/100 Szt)
2 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Opcjonalne rozszerzenie SILVYN® LTP
- Szybki montaż
- Wysoka odporność na wyrwanie
Zastosowanie
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® LTP
- Złączka do łączenia węży w celu przedłużenia