SILVYN HCX 1/2'' 16.0X21.1BK 30M SILVYN HCX 1/2'' 16.0X21.1BK 30M 61744229 SILVYN® HCX to peszel wodoszczelny, odporny na temperaturę, z blokowanym profilem i płaszczem termoplastycznym
SILVYN LTP 32 COUPLER SILVYN LTP 32 COUPLER 55510313 Złączka SILVYN® LTP – złączka do peszli z mosiądzu niklowanego
SILVYN COMPACT PG 29 NPB SILVYN COMPACT PG 29 NPB 61803820 SILVYN® COMPACT PG – złączka do peszli z mosiądzu niklowanego o polerowanej powierzchni, która zapewnia stopień ochrony IP67
SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB 61803815 SILVYN® COMPACT M to złączka do peszli z mosiądzu niklowanego o polerowanej powierzchni, która zapewnia stopień ochrony IP67
SILVYN OR 3/4'' 21.0X26.4 BK 50M SILVYN OR 3/4'' 21.0X26.4 BK 50M 61712860 SILVYN® OR to peszel wodoszczelny i odporny na oleje z blokowanym profilem i specjalnym płaszczem z PVC
SILVYN EF 3/8'' 12.6X17.8 GY 75M SILVYN EF 3/8'' 12.6X17.8 GY 75M 61712470 SILVYN® EF to peszel wodoszczelny z blokowanym profilem i szarym płaszczem z PCV
SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB 61803842 SILVYN® COMPACT NPT – złączka do peszli z mosiądzu niklowanego o polerowanej powierzchni, która zapewnia stopień ochrony IP67
SILVYN SEALING WASHER M20 SILVYN SEALING WASHER M20 61809410 SILVYN® SEALING WASHER – podkładka uszczelniająca do gwintów metrycznych
SILVYN LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M SILVYN LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M 61805470 SILVYN® LTP – czarny peszel w grubym osłonie z PCV
SILVYN HFX 5/16'' 10.1X14.4 BK 30M SILVYN HFX 5/16'' 10.1X14.4 BK 30M 64400200 SILVYN® HFX to peszel wodoszczelny, odporny chemicznie z blokowanym profilem i płaszczem z PUR
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB 55510200 SILVYN® LTPG-M złączka do peszli z mosiądzu niklowanego zapewniająca stopień ochrony do IP66/67/68/69
SILVYN LTP 90° M16X1.5/2 NPB SILVYN LTP 90° M16X1.5/2 NPB 55510410 SILVYN® LTPW-M złączka do peszli z mosiądzu niklowanego zapewniająca stopień ochrony do IP66/67/68/69
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB 55510610 SILVYN® LTPS-M złączka do peszli z mosiądzu niklowanego zapewniająca stopień ochrony do IP66/67/68/69
SILVYN HTDL 3/8'' 12.6X17.8 BK 60M SILVYN HTDL 3/8'' 12.6X17.8 BK 60M 61814190 SILVYN® HTDL to peszel wodoszczelny z aprobatami UL/CSA, z blokowanym profilem i płaszczem z PVC
SILVYN LTP 45° M20X1.5/2 NPB SILVYN LTP 45° M20X1.5/2 NPB 55510301 SILVYN® LTPW-M złączka do peszli z mosiądzu niklowanego zapewniająca stopień ochrony do IP66/67/68/69
SILVYN LCC-2 20/16.9X21.5 BK 30M SILVYN LCC-2 20/16.9X21.5 BK 30M 61804732 SILVYN® LCC-2 to peszel metalowy o profilu z jednym zaczepem, zapewnia dobrą elastyczność, wyposażony w wodoszczelny płaszcz z PVC
SILVYN ZHLS 3/8'' 12.6X17.8 BK SILVYN ZHLS 3/8'' 12.6X17.8 BK 64400256 SILVYN® ZHLS to metalowy peszel zwinięty śrubowo z blokowanym profilem w płaszczu z poliolefiny stwarzającym niskie zagrożenie pożarowe
SILVYN LCW-M 20X1.5/2 SILVYN LCW-M 20X1.5/2 55503231 SILVYN® LCW-M to kątowa złączka do peszli z niklowanego mosiądzu zapewniająca stopień ochrony IP65 dzięki wbudowanemu uszczelnieniu ciśnieniowemu