55503220
SILVYN® LCG-M
Złączka do peszli; M 12; Odpowiedni do peszla ochronnego o rozmiarze: 10; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 65;
SILVYN® LCG-M 12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
540,78 zł
(5.407,84 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szczególnie do środowisk o wysokich wymaganiach pod względem stabilności mechanicznej i chemicznej.
- Umożliwia klasę ochrony IP 65 dzięki niezawodnemu uszczelnieniu obudowy.
Zastosowanie
- Do bezpiecznego mocowania peszla ochronnego do zewnętrznej ściany obudowy/zastosowania lub uchwytu.
- Do stosowania z peszlami ochronnymi SILVYN® LCC-2 i LCCH-2.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.