55510700
Złączka do peszli; M 16; Wielkość nominalna: 16; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 2 bar, IP 66, IP 67;
SILVYN® HYGIENIC M16X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
209,03 zł
(20.903,40 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Higieniczna konstrukcja zapewnia dokładne mycie
- Gładkie powierzchnie i brak krawędzi zapobiegają gromadzeniu się płynów i namnażaniu mikroorganizmów
Zastosowanie
- Maszyny, instalacje i podzespoły do produkcji żywności
- Przemysł farmaceutyczny
- Budowa maszyn