61713040
SILVYN® HIPROSILTAPE
Taśma samoprzylepna; Szerokość całkowita: 25mm;
SILVYN® HIPROSILTAPE 25X0.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.481,52 zł
(13.468,39 zł/100 M)
11 M na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Stopnień ochrony wzrasta do IP67 przy zastosowaniu taśmy SILVYN® HIPROSILTAPE
- Giętkie
- Odporność na wysokie temperatury
- Czasowe zmniejszenie temperatury wewnątrz peszla nawet o 30%
Zastosowanie
- Przemysł ciężki, huty żelaza i stali, odlewnie, obróbka szkła i ceramiki, przemysł chemiczny
- Przemysł stalowy
- Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
- Budowa maszyn
- Wszędzie tam, gdzie przewody narażone są na działanie wysokich temperatur