52021385
Prosty peszel ochronny; Średnica wewnętrzna: 6mm; Średnica zewnętrzna: 11mm; Wielkość nominalna: 6; Silikon; Bezhalogenowy; Odporność UV
SILVYN® HIPROJACKET NW 6 15M
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.900,59 zł
(12.670,60 zł/100 M)
15 M na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odporność na wysokie temperatury
- Giętkie
- Czasowe zmniejszenie temperatury wewnątrz peszla nawet o 30%
- Stopnień ochrony wzrasta do IP67 przy zastosowaniu taśmy SILVYN® HIPROSILTAPE
Zastosowanie
- Przemysł stalowy
- Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
- Przemysł ciężki, huty żelaza i stali, odlewnie, obróbka szkła i ceramiki, przemysł chemiczny
- Budowa maszyn
- Wszędzie tam, gdzie przewody narażone są na działanie wysokich temperatur