55000531
Uchwyt montażowy; Wielkość nominalna: 16; Stal
SILVYN® BW-M 16
Dodaj do porównania produktów
Cena
579,15 zł
(2.316,61 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Bezpieczne mocowanie peszla ochronnego do obudowy, jeśli nie ma możliwości wprowadzenia peszla ochronnego bezpośrednio do obudowy.
- Bezpieczne prowadzenie peszla ochronnego wzdłuż trasy montażu.
- Niewielkie rozmiary sprawiają, że nadaje się do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Łatwy montaż dzięki 2 otworom mocującym.
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
Zastosowanie
- Odpowiedni do mocowania i/lub prowadzenia peszla ochronnego.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.