55503279
Metalowy peszel ochronny z płaszczem; Średnica wewnętrzna: 12.6mm; Średnica zewnętrzna: 17.8mm; Wielkość nominalna: 3/8; Stal;
SILVYN® FG 3/8" 12.6X17.8 WH 30M
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.075,86 zł
(6.919,53 zł/100 M)
30 M na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Ochrona przed cieczami
- Odporność na wyrwanie
- Łatwość czyszczenia dzięki gładkiej, białej powierzchni
- Wysoce odporny na ściskanie
- Płaszcz zewnętrzny z aprobatą FDA
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Budowa instalacji przemysłowych
- Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
- Przemysł farmaceutyczny
- Urządzenia do pakowania żywności