26010102
GOF; 2x OM1; J-optyczne kable wewnętrzne: J-V(ZN)H; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Mieszanka bezhalogenowa; pomarańczowy
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
22.873,60 zł
(571,84 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 4000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Łatwa obsługa dzięki elastycznej i kompaktowej konstrukcji.
- Ze wzmocnioną przędzą szklaną dla odciążenia.
- Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
- Z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym LSZH spełniającym specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
- Połączenia giętkie.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.