28052007
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC
GOF; 2x OM1; J-optyczne kable wewnętrzne: J-V(ZN)HH; Prowadnica łańcuchowa, Giętki; Aplikacja PROFINET®: Typ C; Przędza aramidowa; Poliuretan; zielony
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
32.331,30 zł
(3.233,13 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odporny produkt dzięki materiałowi powłoki zewnętrznej, który jest odporny na ścieranie, nacięcia i przecięcia.
- Bezhalogenowa mieszanka płaszcza spełniająca specjalne wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
- Trwały przewód, pomyślnie przetestowany podczas 1,5 miliona cykli zginania w prowadnicach łańcuchowych i 1,5 miliona cykli zginania naprzemiennego w teście zginania TicToc.
- Konstrukcja przewodu umożliwia obroty o kątach skręcania do ± 180°/m.
- Z niemetalową przędzą aramidową w celu odciążenia.
- Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
- Umożliwia montaż na miejscu jako przewód breakout.
- Dostępne w różnych kategoriach włókien GOF (OM1 - OM3, OS2).
Zastosowanie
- Do wysoce elastycznych, stale giętkich zastosowań w ruchomych częściach maszyn oraz w prowadnicach łańcuchowych w sieci PROFINET (typ C).
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w kanałach instalacyjnych, w korytach kablowych, w strefie podnoszenia, w pustych sufitach i podłogach, a także na krótkie odległości.
- Można używać w pomieszczeniach suchych.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PU) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.