28052003
GOF; 2x OM1; J-optyczne kable wewnętrzne: J-V(ZN)HH; Połączenia nieruchome; Aplikacja PROFINET®: Typ B; Przędza aramidowa; Mieszanka bezhalogenowa; Niepodtrzymywanie płomieni zgodnie z: IEC60332-1-2; zielony
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
25.514,50 zł
(2.551,45 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Z niemetalową przędzą aramidową w celu odciążenia.
- Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
- Umożliwia montaż na miejscu jako przewód breakout.
- Łatwa obsługa dzięki elastycznej i kompaktowej konstrukcji.
- Dostępne w różnych kategoriach włókien GOF (OM1 - OM3, OS2).
Zastosowanie
- Do elastycznego zastosowania w sieci PROFINET (typ B).
- Do zastosowania w rozdzielnicach.
- Do strukturalnego okablowania budynków w sektorze drugorzędnym i trzeciorzędnym, zgodnie z EN 50173 i ISO/IEC 11801.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w kanałach instalacyjnych, w korytach kablowych, w strefie podnoszenia, w pustych sufitach i podłogach, a także na krótkie odległości.
- Można używać w pomieszczeniach suchych.
- Płaszcz zewnętrzny produktu i płaszcz wewnętrzny obu pojedynczych przewodów są wykonane z bezhalogenowej mieszanki LSZH.