27500104
GOF; 4x OM1; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Mieszanka bezhalogenowa; Niepodtrzymywanie płomieni zgodnie z: IEC60332-1-2; zielony
HITRONIC® HUW1500 4 G 62.5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
20.543,20 zł
(1.027,16 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 2000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Wypełniona żelem centralna luźna tuba zapewnia wodoszczelność wzdłużną i poprzeczną, a tym samym optymalną ochronę włókien.
- Stalowy płaszcz karbowany zapewniający podwyższone obciążenia mechaniczne i maksymalną ochronę przed gryzoniami.
- Z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym LSZH spełniającym specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
- Odpowiedni do sieci WAN.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.