27400104
GOF; 4x OM1; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Mieszanka bezhalogenowa; Niepodtrzymywanie płomieni zgodnie z: IEC60332-1-2; ciemnoszary
HITRONIC® HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
610,82 zł
(610,82 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wypełniona żelem centralna luźna tuba zapewnia wodoszczelność wzdłużną i poprzeczną, a tym samym optymalną ochronę włókien.
- Wzmocniona przędza szklana zapewnia odciążenie i ochronę przed gryzoniami.
- Z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym LSZH spełniającym specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
- Odpowiedni do sieci WAN.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.