26600224
HITRONIC® HVN outdoor cable
GOF; 24x OM2; Kabel optyczny na zewnątrz: A-DQ(ZN)B2Y; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Polietylen; czarny
HITRONIC® HVN5000 2x12 G50/125 OM2
Dodaj do porównania produktów
Cena
77.263,60 zł
(1.931,59 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 4000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Łatwa obsługa dzięki elastycznej i kompaktowej konstrukcji.
- Wypełniona żelem centralna luźna tuba zapewnia wodoszczelność wzdłużną i poprzeczną, a tym samym optymalną ochronę włókien.
- Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
- Wzmocniona przędza szklana zapewnia odciążenie i ochronę przed gryzoniami.
- Płaszcz zewnętrzny o niskim współczynniku tarcia i mały promień gięcia umożliwiają instalację przewodów poprzez wdmuchiwanie ich powietrzem.
- Bezhalogenowa mieszanka płaszcza spełniająca specjalne wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
Zastosowanie
- Specjalnie do użytku na wolnym powietrzu.
- Odpowiedni do sieci WAN.
- Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
- Można używać w suchych, mokrych i trudnych warunkach otoczenia.
- Odpowiedni do instalacji podziemnej.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z PE jest wysoce odporny na działanie kwasów i roztworów zasadowych.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.