HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor Cable

Światłowód zewnętrzny ze skręconą luźną tubą z niemetalowym odciążeniem oraz wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu

HITRONIC® HQW-Plus zbrojony kabel do stosowania na zewnątrz z centralną luźną tubą i karbowaną taśmą stalową, z ochroną przed gryzoniami, płaszczem wewnętrznym i zewnętrznym; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Kabel z płaszczem z taśmy stalowej wytrzymujący zwiększone obciążenie mechaniczne

Bezhalogenowe Odporność na uszkodzenia mechaniczne Niska waga Optymalne odciążenie Odporność na promieniowanie UV Wodoodporność

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Typ włókna Liczba włókien Średnica zewnętrzna [mm] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Wielomodowy G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 95
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 95
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 95
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 135
Wielomodowy G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 95
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 95
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 95
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 135
Wielomodowy G 62.5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9,6 95
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9,6 95
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9,6 95
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 12,6 135
Jednomodowy E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 95
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 95
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 95
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 135

Korzyści

  • Dodatkowy płaszcz chroni włókna przy zastosowaniu w trudnych warunkach
  • Pancerz stalowy zapewnia doskonałą ochronę przed wysokimi obciążeniami mechanicznymi i gryzoniami
  • Odpowiedni do ułożenia bezpośrednio w ziemi
  • Odporny na promieniowanie UV, wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie

Zakres zastosowania

  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Surowe środowisko przemysłowe
  • Okablowanie między budynkami, sieć szkieletowa
  • Połączenia WAN
  • Sposób ułożenia: puste rurki z tworzywa sztucznego, kanały i półki

Cechy produktu

  • Centralna luźna tuba z 24 włóknami szklanymi
  • Włókna oznaczone kolorami
  • Wodoszczelność wzdłużna
  • Podwyższona ochrona przed gryzoniami
  • Solidny, bezhalogenowy płaszcz zewnętrzny

Budowa produktu

  • Luźna tuba żelowana
  • Odciążenie ze wzmocnionej przędzy szklanej zatrzymującej wodę
  • Pancerz z taśmy stalowej karbowanej
  • Płaszcze wewnętrzne i zewnętrzne PE
  • Kolor: czarny (RAL 9005)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód światłowodowy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewody światłowodowe

Wymiary

  • Pierwotna otulina włókien: 250 µm
  • Przewody: patrz tabela

Oznaczenie żył

  • Kod barwny włókien – patrz Dokumentacja techniczna

Typ włókna

  • GOF – włókno szklane

Standardowy opis

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Wartości optyczne

  • patrz Dokumentacja techniczna

Typ światłowodu

  • Materiał rdzenia: szkło
  • Materiał okładziny: szkło

Dopuszczalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: ≥ 15 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia ruchome: ≥ 20 x średnica zewnętrzna

Dopuszczalna siła rozciągająca

  • Połączenie nieruchome: 3000 N
  • Krótkotrwale: 5000 N

Zakres temperatury

  • Połączenia nieruchome: od -40°C do +70°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.