27600104
GOF; 4x OM1; Kabel optyczny na zewnątrz: A-DQ(ZN)B2Y; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Polietylen; czarny
HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.721,65 zł
(544,33 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwa obsługa dzięki elastycznej i kompaktowej konstrukcji.
- Wypełniona żelem centralna luźna tuba zapewnia wodoszczelność wzdłużną i poprzeczną, a tym samym optymalną ochronę włókien.
- Wzmocniona przędza szklana zapewnia odciążenie i ochronę przed gryzoniami.
- Płaszcz zewnętrzny o niskim współczynniku tarcia i mały promień gięcia umożliwiają instalację przewodów poprzez wdmuchiwanie ich powietrzem.
- Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
Zastosowanie
- Specjalnie do użytku na wolnym powietrzu.
- Odpowiedni do sieci WAN.
- Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
- Można używać w suchych, mokrych i trudnych warunkach otoczenia.
- Odpowiedni do instalacji podziemnej.
- Do połączeń nieruchomych w kanałach i zamkniętych kanałach instalacyjnych.
- Możliwość otwartej instalacji w korytach kablowych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PE jest wysoce odporny na działanie kwasów i roztworów zasadowych.