27560104
GOF; 4x OM1; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Mieszanka bezhalogenowa; czarny
HITRONIC® FIRE 4G 62,5/125 OM1
Dodaj do porównania produktów
Cena
59.036,00 zł
(1.475,90 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 4000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Zapewnienia transmisję danych w trakcie i po pożarze wg IEC 60331-25
- Odpowiedni do instalacji w podziemnych tunelach, gdzie bardzo ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- Dodatkowy płaszcz chroni włókna przy zastosowaniu w trudnych warunkach
- Pancerz stalowy zapewnia doskonałą ochronę przed wysokimi obciążeniami mechanicznymi i gryzoniami
- Odporny na promieniowanie UV, wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Zastosowanie
- W obszarach przemysłowych, gdzie znajdują się łatwopalne materiały lub otoczeniach o dużych temperaturach
- Obszary łatwopalne lub takie, w których występuje zagrożenie pożarem
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Sposób ułożenia: puste rurki z tworzywa sztucznego, kanały i półki