HITRONIC® POF przewody do aplikacji PROFINET

Włókno z tworzywa sztucznego w w wersji dupleksowej z płaszczem PUR, do zastosowania w sieciach PROFINET typu B lub C

Światłowody zgodne ze standardem PROFINET wg typu B i C z podwójnie buforowanymi włóknami POF 2P980/1000, z kodem barwnym; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET zgodny z typem B lub typem C

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na wysokie temperatury Niska waga Olejoodporność Prowadnice łańcuchowe

PROFINET EtherNetIP

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Typ włókna Liczba włókien Średnica zewnętrzna [mm] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
POF DUPLEX - PROFINET Typ B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET Typ C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Korzyści

  • Długość trasy transmisji do 70 m
  • Łatwa obsługa
  • Bez zakłóceń z zewnątrz
  • Brak problemów z uziemieniem
  • Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza

Zakres zastosowania

  • Dla optycznej transmisji danych w aplikacjach przemysłowych
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Dla 100 Mbit/s: maksymalna długość przewodu 50 m
  • PROFINET typ B: do układania na stałe
  • PROFINET typ C: do połączeń ruchomych (w prowadnicach łańcuchowych)

Cechy produktu

  • Przewody w wersji z płaszczem zewnętrznym z PVC: dla standardowych aplikacji w środowisku przemysłowym
  • Przewody w wersji z płaszczem zewnętrznym z PUR: do pracy pod dużym obciążeniem mechanicznym lub chemicznym w środowisku przemysłowym
  • PNB - PROFINET-Typ B
  • PNC - PROFINET-Typ C
  • FD - bardzo giętkie (do prowadnic łańcuchowych)

Normy i aprobaty

  • Olejoodporność zgodnie z IEC 60811-2-1

Budowa produktu

  • Światłowód polimerowy (POF)
  • Płaszcz żyły PA
  • Kolory włókien: czarny, pomarańczowy (z nadrukowaną strzałką)
  • Przędza aramidowa jako odciążenie
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR lub PVC (patrz opis artykułu)
  • Kolor płaszcza zewnętrznego: zielony (RAL 6018)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód światłowodowy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewody światłowodowe

Wymiary

  • Włókna: 2.2 mm
  • Przewody: patrz tabela

Oznaczenie żył

  • Czarny, pomarańczowy (z nadrukowaną strzałką)

Standardowy opis

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Typ światłowodu

  • Materiał rdzenia: PMMA
  • Materiał okładziny: fluoropolimery

Dopuszczalny promień gięcia

  • ≥10 x średnica zewnętrzna

Dopuszczalna siła rozciągająca

  • Patrz specyfikacja techniczna

Zakres temperatury

  • Warunki robocze: od -20 °C do +70 °C
  • Montaż: od -10°C do +50°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.