HITRONIC® POF DUPLEX CABLE

Włókno z tworzywa sztucznego w wersji dupleksowej z płaszczem PUR, do zastosowania nieruchomego lub ruchomego

HITRONIC® POF wersja kabla dupleksowego PE z podwójnymi włóknami buforowymi PE, płaszczem zewnętrznym PUR, niemetalowa, z odciążeniem, kabel koloru pomarańczowego; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Do bezpośredniego montażu złącz

Olejoodporność Niska waga Odporność na wysokie temperatury Bezhalogenowe

EtherNetIP

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Typ włókna Liczba włókien Średnica zewnętrzna [mm] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5,5 27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR dla aplikacji w prowadnicach łańcuchowych
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód światłowodowy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewody światłowodowe

Wymiary

  • Włókna: 2.2 mm
  • Przewody: patrz tabela

Oznaczenie żył

  • Czarny, pomarańczowy

Typ włókna

  • 2x
  • POF - P980/1000

Standardowy opis

  • J-V2Y(ZN)11Y

Typ światłowodu

  • Materiał rdzenia: PMMA
  • Materiał okładziny: fluoropolimery

Dopuszczalny promień gięcia

  • ≥10 x średnica zewnętrzna

Dopuszczalna siła rozciągająca

  • Połączenia nieruchome: 100 N (PE-PUR), 130 N (Heavy PE-PUR)
  • Krótkotrwale: 400 N

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: -40°C do +7 °C (FD: -20°C do +70°C)
  • Montaż: od -10°C do +50°C

Korzyści

  • Długość trasy transmisji do 70 m
  • Łatwa obsługa
  • Bez zakłóceń z zewnątrz
  • Brak problemów z uziemieniem
  • Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza

Zakres zastosowania

  • Dla optycznej transmisji danych w aplikacjach przemysłowych
  • Wersja przewodu FD: dla połączeń ruchomych (prowadnice łańcuchowe)

Cechy produktu

  • Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy
  • Odporność na ścieranie, olej, działanie mikrobów i hydrolizę
  • Niebrudzący
  • Wersja przewodu FD: 5 000 000 cykli gięcia

Budowa produktu

  • Światłowód polimerowy (POF)
  • Płaszcz żyły PE
  • Kod kolorów włókien: czarne, pomarańczowe
  • Przędza aramidowa jako odciążenie
  • Płaszcz z poliuretanu (PUR), pomarańczowy (RAL 2003)