29120098
POF connector ST(BFOC)
Złącze światłowodowe; ST(BFOC); Wtyczka; Proste; Typ blokowania: Blokada obrotowa; Simplex; Odpowiednia szerokość włókna: 1000; zaciskany;
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC
Dodaj do porównania produktów
Cena
3.324,77 zł
(6.649,54 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Szybkie blokowanie i odblokowywanie złącza za pomocą blokady bajonetowej (bezpieczna do skręcania).
- Może być zamontowany na kole polerującym podczas montażu. Dzięki temu złącze nie musi być trzymane na swoim miejscu.
- Łatwe podłączenie przewodu za pomocą zaciskania lub zaciskania śrubowego.
- Zacisk zagniatany zapewnia bezpieczne połączenie między złączem a przewodem (do odłączania za pomocą narzędzia).
- Zaciski śrubowe przystosowane do połączeń wymiennych.
- Niezawodna ochrona przed wibracjami i aplikacjami ruchomymi.
Zastosowanie
- Przeznaczony do montażu przewodów światłowodowych z włókien z tworzywa sztucznego (POF).