HITRONIC® BUS PCF DUPLEX Przewody zewnętrzne i wewnętrzne

PCF transmisja duplex, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków

HITRONIC® PCF kabel dupleksowy do różnych zastosowań, średnia żyły 2,9 mm, kabel koloru czarnego do stosowania na zewnątrz A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; pomarańczowy do stosowania wewnątrz J-V(ZN)H11Y

Do bezpośredniego montażu złącz

Bezhalogenowe

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Typ włókna Liczba włókien Średnica zewnętrzna [mm] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 200/230 PCF 2 8 53
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 200/230 PCF 2 10,5 89

Korzyści

  • Długość trasy transmisji do 500 m
  • Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza
  • Dobra odporność na olej, benzynę i kwasy
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Ochrona EMC

Zakres zastosowania

  • Do transmisji danych w systemach magistrali lokalnych, takich jak PROFIBUS, INTERBUS itp.
  • Środowiska przemysłowe

Cechy produktu

  • Możliwe długości fali transmisji: 650 nm i 850 nm
  • Zgodny z wymaganiami dla wszystkich systemów BUS
  • Bezhalogenowy płaszcz zewnętrzny

Budowa produktu

  • Włókno PCF, ciasna tuba, płaszcz FRNC (2,9 mm), kodowane kolorami
  • Przędza aramidowa jako odciążenie
  • Płaszcz zewnętrzny PUR (wewnątrz pomieszczeń); płaszcz zewnętrzny PE (na wolnym powietrzu)
  • Kolor: pomarańczowy (wewnątrz pomieszczeń); czarny (na wolnym powietrzu)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód światłowodowy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewody światłowodowe

Wymiary

  • Włókno: 0,5 mm
    Włókno w tubie: 2,9 mm
  • Przewody: patrz tabela

Oznaczenie żył

  • Kolor czerwony, zielony

Typ włókna

  • PCF - K200/230
  • PCF – Polymer Cladded Fibre (włókno szklane w plastikowym płaszczu zewnętrznym)

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: ≥ 15 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia ruchome: ≥ 20 x średnica zewnętrzna

Standardowy opis

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

Wartości optyczne

  • patrz Dokumentacja techniczna

Typ światłowodu

  • Materiał rdzenia: szkło
  • Materiał okładziny: fluoropolimery

Dopuszczalna siła rozciągająca

  • Połączenie nieruchome: 400 N (wersja Indoor), 500 N (wersja Outdoor)
  • Krótkotrwale: 1200 N (wersja Indoor), 1500 N (wersja Outdoor)

Zakres temperatury

  • Warunki robocze: od -20 °C do +70 °C
  • Montaż: od -10°C do +50°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Kable światłowodowe mogą być dostarczane w gotowych odcinkach według specyfikacji klienta
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.