Złącze GOF

Akcesoria do światłowodów z włóknami szklanymi, złącza typu LC, SC, ST i FC

Złącza dla kabli światłowodowych (ST, LC, SC, …) dla włókiem jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Jednomodowy
29110999
Złącze GOF SC jednomodowe niebieskie/4 szt
29110998
Złącze GOF SC jednomodowe niebieskie/50 szt.
29110989
Złącze GOF SC jednomodowe APC zielone/4 szt.
29110988
Złącze GOF SC jednomodowe APC zielone/50 szt.
29130999
Złącze GOF LC jednomodowe niebieskie/4 szt.
29130998
Złącze GOF LC jednomodowe niebieskie /50 szt.
29130989
Złącze GOF LC jednomodowe APC GR /4 szt.
29130988
Złącze GOF LC jednomodowe APC GR /50 szt.
29120999
Złącze GOF ST jednomodowe /4 szt.
29120998
Złącze GOF ST jednomodowe /50 szt.
29140999
Złącze GOF FC jednomodowe /4 szt.
Wielomodowy
29110199
Złącze GOF SC wielomodowe beżowe /4 szt.
29110198
Złącze GOF SC wielomodowe beżowe /50 szt.
29130199
Złącze GOF LC wielomodowe beżowe /4 szt.
29130198
Złącze GOF LC wielomodowe beżowe /50 szt.
29120199
Złącze GOF ST wielomodowe /4 szt.
29120198
Złącze GOF ST wielomodowe /50 szt.
29140199
Złącze GOF FC wielomodowe /4 szt.

Korzyści

  • Prosty w montażu
  • Do procesu montażowego: przygotowanie przewodów, klejenie, zaciskanie, polerowanie
  • Instrukcje montażu można znaleźć w skrzynce montażowej GOF
  • Wszelkie montaże złączy światłowodowych powinny być
    przeprowadzane przez instalatorów przeszkolonych w tym zakresie

Zakres zastosowania

  • Dla złącza montowanego w środowisku laboratoryjnym lub produkcyjnym

Cechy produktu

  • Zestaw zawiera wszelkie niezbędne części montażowe

Normy i aprobaty

  • LC zgodne z normą IEC 61754-20
  • SC zgodne z normą IEC 61754-4
  • ST zgodne z normą IEC 61754-2

Budowa produktu

  • Średnica ferruli:
    LC: 1,25 mm (tlenek cyrkonu)
    SC, ST: 2,5 mm (tlenek cyrkonu)
  • Do montażu na przewodach o średnicach od 1,7 mm do 2,1 mm
  • Zestawy złączy LC i SC dostępne w wersji zielonej (jednomodowe APC), niebieskiej (jednomodowe PC) i szarej (wielomodowe)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Opis klasy ETIM 5.0: Złącze wtykowe światłowodowe

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: złącze światłowodowe

Dopuszczalna siła rozciągająca

  • Obciążenie rozciągające 70 N
  • Wytrzymałość na rozciąganie po montażu > 100 N

Zakres temperatury

  • Robocza
    LC: od -40°C do 75°C
    SC: od -40°C do 75°C
    ST: od -40°C do 85°C
  • Wilgotność 95%
    Palność UL 94 V0

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.