38115789
Narzędzie montażowe FOC; Bezpośredni montaż; Typ kabla światłowodowego: GOF; Możliwość konfigurowania na obiekcie; LC; APC; Tuleja przeciwzgięciowa do montażu światłowodu; OS2
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.559,51 zł
(255.950,56 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zestaw startowy jako podstawowe wyposażenie z konfigurowalnymi w terenie złączami Fibre Fast Connect LC, separatorem włókien i prowadnicą włókien.
- Bardzo precyzyjny separator włókien (nóż) do skracania włókien szklanych za pomocą cięcia prostego (PC) lub cięcia nachylonego (UPC/APC). Pozwala to osiągnąć idealne wartości strat odbiciowych.
- Zaciskacz bez konserwacji może być używany do 200 razy i posiada licznik mechaniczny, czytelny wizualnie.
- Zacisk na włókno służy do utrzymywania żyły w miejscu i zapobiegania odciąganiu włókna szklanego.
- Z czerwonym oznaczeniem na zacisku włókna dla dokładnego odwrócenia włókna szklanego.
- Dostępne z różnymi typami cięcia (APC, UPC lub PC).
- Dostępne w różnych kategoriach włókien GOF (OM3/OM4 i OS2).
- Dostępne jako zestaw w wersji przewodu (średnica 2 lub 3 mm) lub wariant żyły (średnica 0,25 lub 0,90 mm).
- Dostępny jako wariant z zestawem do montażu przewodów lub bez niego.
Zastosowanie
- Do tworzenia wtykowego połączenia z włóknami szklanymi.
- Do montażu w terenie złączy Fibre Fast Connect LC do kabli światłowodowych GOF.