Przełącznica światłowodowa 19" z portami ST

19" skrętkowa skrzynka rozdzielacza do przejściówek ST(BFOC)/złączy SC – akcesoria do światłowodów

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Przełącznica światłowodowa kompaktowa
CE9138
Przełącznica 19'' na 12 złączy ST
CE9139
Przełącznica 19'' na 24 złącza ST

Cechy produktu

  • Pomieści do 12 lub do 24 włókien
  • Może być wyciągana
  • Bez styków
  • Maks. dla 4 złączonych kaset
  • Wysokość: 1 RU
  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 483 x 44,5 x 244 mm
  • Materiał: blacha stalowa 1,5 mm
  • Kolor: jasnoszary (RAL 7035)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Opis klasy ETIM 5.0: Krosownica światłowodowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: panel krosowy światłowodowy

  • Na zamówienie przełącznice kompaktowe do kabli o większej liczbie włókien z innymi wariantami wtyków (np. LC/MTRJ/E2000). Także w wersji wstępnie zmontowanej zawierającej złączki i pigtaile.
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.