2170495
Kabel magistrali; PROFIBUS DP; Prowadnica łańcuchowa; Charakterystyczna impedancja nominalna: 150; PUR; fioletowy
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.564,26 zł
(5.128,51 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP
- Płaszcz zewnętrzny o właściwościach podobnych do poliuretanu: bezhalogenowy i samogasnący
- Do zastosowań wymagających wysokiej elastyczności (prowadnice łańcuchowe, często ruchome elementy maszyny)
Zastosowanie
- PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol)