UNITRONIC® BUS PB

Przewody PROFIBUS do połączeń nieruchomych

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba par i średnica żyły [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Konwencjonalna konstrukcja przewodu
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92
Konwencjonalna konstrukcja przewodu – certyfikat UL/CSA CMX
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
Konwencjonalna konstrukcja przewodu – certyfikat UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
Konstrukcja przewodu Fast Connect
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Konstrukcja przewodu Fast Connect – certyfikat UL/CSA CMX
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Konstrukcja przewodu Fast Connect – certyfikat UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

Zakres zastosowania

  • Aplikacje stacjonarne Systemów Bus
    Maksymalne ekranowanie elektromagnetyczne
  • Suche i wilgotne pomieszczenia
  • Elementy o numerach 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 są odporne na działanie promieniowania UV

Cechy produktu

  • Te przewody bus mogą być używane w standardzie PROFIBUS-DP oraz równie dobrze w PROFIBUS-FMS i FIP
  • W oparciu o wyszczególnioną szybkość transmisji, zgodnie ze specyfikacjami PNO, mają zastosowanie następujące maksymalne długości przewodów w odniesieniu do segmentu magistrali
    (przewód typu A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normy i aprobaty

  • Zgodnie z DIN 19245 i EN 50170, np. do SIEMENS SIMATIC NET, również pasuje do FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Typy z certyfikatem UL - patrz poniżej

Budowa produktu

  • FC: Konstrukcja przewodu Fast Connect
  • P: poliuretan
    H: bezhalogenowy
  • PE: płaszcz zewnętrzny z polietylenu, czarny
  • 7-W: 7-drutowy, np. w przypadku występowania wibracji
  • COMBI: Transmisja danych i zasilanie w jednym przewodzie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Pojemność robocza

  • (800 Hz): maks. 30 nF/km

Szczytowe napięcie robocze

  • (nie do zastosowań silnoprądowych)
    250 V

Rezystancja żyły

  • (pętla): maks. 186 Om/km
    Patrz dane techniczne

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: patrz specyfikacja techniczna

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 1500 V rms

Impedancja falowa

  • 150 ± 15 Om

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • SIMATIC NET® jest zastrzeżoną marką Siemens AG
  • LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.