UNITRONIC® BUS PB TRAY

Przewód PROFIBUS z aprobatą PLTC-ER do niezabezpieczonego układania na półkach kablowych

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobuLiczba par i średnica żyły [mm]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY1x2x0,648,42682

Korzyści

  • Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP
  • PLTC-ER aprobata dla swobodnego okablowania pomiędzy korytkiem kablowym a maszynami przemysłowymi, instalacja zgodna z NEC 725.154 (D)
  • Brak konieczności stosowania dodatkowej ochrony podczas układania

Zakres zastosowania

  • Dla połączeń nieruchomych lub sporadycznego ruchu
  • PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol)

Cechy produktu

  • W oparciu o wyszczególnioną szybkość transmisji, zgodnie ze specyfikacjami PNO, mają zastosowanie następujące maksymalne długości przewodów w odniesieniu do segmentu magistrali
    (przewód typu A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m
  • Odporny na działanie promieniowania UV
  • Trudnopalny zgodnie z UL 1685 - FT4 (trasa pozioma)

Normy i aprobaty

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) zgodnie z UL 444 / CSA 22.2
  • UL Typ PLTC-ER zgodnie z UL 13

Budowa produktu

  • Czysty drut miedziany, średnica 0,64 mm
  • Kolory żył: czerwony, zielony
  • Ekran ogólny z oplotu miedzianego i laminowanej folii aluminiowej
  • Płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny z PVC
  • Kolor: fioletowy (RAL 4001)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Pojemność robocza

  • (1 kHz): maks. 30 nF/km

Szczytowe napięcie robocze

  • (nie do zastosowań silnoprądowych)
    250 V

Impedancja

  • 150 +/- 15 Om

Rezystancja żyły

  • (pętla): maks. 110 Om/km

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: 8 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 2000 V

Impedancja falowa

  • 150 ± 15 Om

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -10°C do +70°C
  • Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • SIMATIC® jest zastrzeżoną marką Siemens AG. FIP jest zastrzeżoną marką World FIP
  • LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.