UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Przewód PROFIBUS – odporny na działanie wielu substancji chemicznych

Kabel magistralny dla magistrali PROFIBUS-DP, -FMS oraz FIP. Odporny na wodę, środki chemiczne, związki powierzchniowo czynne, mydła, odporny na promieniowanie UV, niepodtrzymujący płomieni. Zakres temperatury od -40°C do 80°C

  • Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPPŻywność i NapojeZakłady przemysłowe i budowa maszynDobra odporność chemicznaOdporność na promieniowanie UV

PROFIBUSECOLAB

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobuLiczba par i średnica żyły [mm]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

Dla połączeń nieruchomych
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST1 x 2 x 0.6482655

Korzyści

  • Wytrzymały przewód PROFIBUS, wykorzystywany w trudnych warunkach otoczenia

Zakres zastosowania

  • Do zastosowania w ciężkich warunkach przemysłowych w sieciach PROFIBUS-DP lub FIP
  • Do układania nieruchomego

Cechy produktu

  • Znacznie rozszerzone zastosowania i obszary użycia, odporny na działanie wody i środków chemicznych, do stosowania w warunkach przemysłowych
  • Wysoka odporność na środki powierzchniowo czynne, mydła
  • Odporny na działanie promieniowania UV
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
  • W oparciu o wyszczególnioną szybkość transmisji, zgodnie ze specyfikacjami PNO, mają zastosowanie następujące maksymalne długości przewodów w odniesieniu do segmentu magistrali
    (przewód typu A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Budowa produktu

  • Żyła jednodrutowa z czystej miedzi
  • Izolacja żyły: O2Y(S), PE komórkowy
  • Ekran ogólny z oplotu miedzianego i laminowanej folii aluminiowej
  • Płaszcz zewnętrzny: specjalny TPE, fioletowy (RAL 4001)
  • Konwencjonalna konstrukcja przewodu

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Pojemność robocza

  • (1 kHz): około 28,5 nF/km

Szczytowe napięcie robocze

  • (nie do zastosowań silnoprądowych)
    250 V

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: 75 mm

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 1500 V rms
  • Żyła/ekran: 1500 V

Impedancja falowa

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Om

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • SIMATIC® jest zastrzeżoną marką Siemens AG. FIP jest zastrzeżoną marką World FIP
  • LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.