UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

Przewód FRNC PROFIBUS z certyfikatem UL/CSA

Kabel magistralny dla magistrali PROFIBUS-DP, -FMS oraz FIP. Zatwierdzony przez UL/CSA, bezhalogenowy, z polepszonymi właściwościami niepodtrzymywania płomieni, olejoodporny. Zakres temperatury od -30°C do 80°C

FRNC = Flame Retardant Non Corrosive (samogasnący, niepowodujący korozji)
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz toksyczności i gęstości dymu w przypadku pożaru
- minimalizacja szkód w budynkach i zakładach produkcyjnych
- bezpieczeństwo pracowników, stosowany w miejscach o dużym zagęszczeniu ludzi

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPPZakłady przemysłowe i budowa maszynNiepodtrzymywanie płomieniBezhalogenoweOlejoodporność

ULPROFIBUS

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobuLiczba par i średnica żyły [mm]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

Do układania nieruchomego
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC1 x 2 x 0.64830,174

Korzyści

  • Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP
  • Płaszcz zewnętrzny o właściwościach podobnych do poliuretanu: bezhalogenowy i samogasnący
  • Wykonanie w standardzie Fast Connect (FC)

Zakres zastosowania

  • Przewód jest przeznaczony w szczególności do stosowania w obszarach wrażliwych, gdzie należy zapobiegać rozprzestrzenianiu się płomienia, a obecność toksycznych dymów mogłaby spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu

Cechy produktu

  • Bezhalogenowe
  • Vertical Tray Flame Test (test ogniowy w pionowym korycie kablowym) zgodnie z UL 1685
  • Olejoodporność
  • W oparciu o wyszczególnioną szybkość transmisji, zgodnie ze specyfikacjami PNO, mają zastosowanie następujące maksymalne długości przewodów w odniesieniu do segmentu magistrali
    (przewód typu A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normy i aprobaty

  • Certyfikacja UL/CSA

Budowa produktu

  • Żyła jednodrutowa z czystej miedzi
  • Izolacja żyły: PE
  • Płaszcz wewnętrzny, ekran foliowy i miedziany
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR, fioletowy (RAL 4001)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Certyfikaty

  • UL/CSA (CM)

Pojemność robocza

  • Około 28,5 nF/km

Szczytowe napięcie robocze

  • (nie do zastosowań silnoprądowych)
    250 V

Minimalny promień gięcia

  • 80 mm

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 1500 V rms
  • Żyła/ekran: 1500 V

Impedancja falowa

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Om

Zakres temperatury

  • Od -30°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.