UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Przewód PROFIBUS z podwójnym płaszczem zewnętrznym do układania zewnętrznego / w ziemi

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobuLiczba par i średnica żyły [mm]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

Do układania na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi
2170323
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC1 x 2 x 0.6410,826115

Korzyści

  • Wykonanie w standardzie Fast Connect (FC)
  • Wytrzymały, odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych
  • Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP

Zakres zastosowania

  • PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol)

Cechy produktu

  • Drugi płaszcz zewnętrzny z PE

Budowa produktu

  • Żyła jednodrutowa z czystej miedzi
  • Izolacja żyły: Foam Skin (O2YS)
  • Ekran ogólny z oplotu miedzianego i laminowanej folii aluminiowej
  • Płaszcz wewnętrzny: PVC, fioletowy (RAL 4001), średnica zewnętrzna: 8,0 mm
  • Płaszcz zewnętrzny: PE, czarny (RAL 9005), średnica zewnętrzna: 10,8 mm

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Pojemność robocza

  • (800 Hz): maks. 30 nF/km

Szczytowe napięcie robocze

  • (nie do zastosowań silnoprądowych)
    100 V

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: 3,5 x średnica zewnętrzna (jednorazowo)
  • Połączenia nieruchome: 7,5 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne

  • 3600 V DC (3 sek.)

Impedancja falowa

  • 150 ± 15 Om

Zakres temperatury

  • -40°C do +60°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • SIMATIC® jest zastrzeżoną marką Siemens AG. FIP jest zastrzeżoną marką World FIP
  • LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.