2170822
UNITRONIC® BUS PB FD P A
Kabel magistrali; PROFIBUS DP; Prowadnica łańcuchowa; Charakterystyczna impedancja nominalna: 150; PUR; fioletowy; Na liście cUL
UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.933,41 zł
(1.933,41 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przewody mogą być stosowane do PROFIBUS-DP jak i PROFIBUS-FMS i FIP
- Płaszcz zewnętrzny o właściwościach podobnych do poliuretanu: bezhalogenowy i samogasnący
Zastosowanie
- Do zastosowań wymagających wysokiej elastyczności (prowadnice łańcuchowe, często ruchome elementy maszyny)
- PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol)
- Możliwa praca w aplikacjach skręcających przewód np. jako przewód w pętli zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG)