10390410
System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 8; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 10 A zgodnie z IEC
EPIC® MC BUS 2x(4) SCM
Dodaj do porównania produktów
Cena
406,97 zł
(4.069,66 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Ekranowany moduł do transmisji danych i sygnałów. Przystosowany do kabli Ethernet CAT.5e
- Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
- Kat. 5e do 1 Gb/s
- Zacisk do przewodów o średnicy 3 - 9 mm
- Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Robotyka
- Budowa instalacji przemysłowych
- Energia odnawialna