UNITRONIC® BUS IS

Przewody ISOBUS do zastosowania w pojazdach rolniczych

Transmisja danych w pojazdach rolniczych. Odporność na olej, benzynę, olej napędowy i promieniowanie UV. Zgodnie ze standardem ISO 11783-2:2012. Zakres temperatury od -40°C do 85°C

Lapp Kabel jest członkiem fundacji AEF — Agricultural Industry Electronics Foundation

Do zastosowania na zewnątrz Bezhalogenowe Odporny na działanie niskich temperatur Odporność na uszkodzenia mechaniczne Olejoodporność Odporność na promieniowanie UV

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba zył/par i przekrój [mm²] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4

Korzyści

  • Przewód do stosowania w pojazdach rolniczych zgodny z normą ISOBUS (ISO 11783-2)
  • HYBRID: przewód do transmisji danych + zasilanie

Zakres zastosowania

  • Do zastosowań na wolnym powietrzu
  • Kabel połączeniowy pomiędzy ciągnikiem a pojazdem ciągniętym

Cechy produktu

  • Niepodtrzymujący płomieni zgodnie z normą IEC 60332-1
  • Odporny na działanie promieniowania UV
  • Odporność na olej, benzynę oraz olej napędowy
  • PUR (poliuretan) wariant o zwiększonej wytrzymałości

Normy i aprobaty

  • ISO 11783-2:2012

Budowa produktu

  • Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
  • 4 x 0,5 mm² (czerwony, żółty, czarny, zielony)
    2 x 2,5 mm² (czerwony, czarny)
    2 x 6 mm² (czerwony, czarny)
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR i PVC, czarny (RAL 9005)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Szczytowe napięcie robocze

  • 60 V

Minimalny promień gięcia

  • Połączenie nieruchome: 10 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia ruchome: 15 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne

  • 0,5 mm - 2,5 mm² żyła/żyła = 1,5 kV;
    6 - 10 mm² żyła/żyła = 2,5 kV

Impedancja falowa

  • Impedancja falowa: 75 Om

Zakres temperatury

  • PUR: od –40°C do +85°C
  • PVC: od –30°C do +85°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.