2170500
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Kabel magistrali; CAN; Połączenia nieruchome; Charakterystyczna impedancja nominalna: 120; 4X1X0.5; PE; czarny; 9 mm
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.978,49 zł
(1.978,49 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odpowiedni do komunikacji CAN wg ISO 11898
- Podwójnie izolowana wersja posiada wyjątkową wytrzymałość co umożliwia stosowanie bez dodatkowego węża ochronnego
- Wytrzymały, odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych
- Średnica płaszcza wewnętrznego przystosowana do popularnych złączy
Zastosowanie
- Nadają się do systemów komunikacyjnych opartych na CAN, jak CANopen
- Do zastosowań na wolnym powietrzu
- Dla połączeń nieruchomych lub sporadycznego ruchu
- Odpowiedni do ułożenia bezpośrednio w ziemi