2170260
UNITRONIC® BUS CAN
Kabel magistrali; CAN; Połączenia nieruchome; Charakterystyczna impedancja nominalna: 120; 1x2x0.22 mm²; PVC; fioletowy; 5.7 mm; Na liście cUL
UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,22
Dodaj do porównania produktów
Cena
670,48 zł
(670,48 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przewód pojedynczy lub podwójny o różnych przekrojach żyły dla niezawodnej transmisji danych przy zwiększonych długościach transmisji.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki ekranowi z plecionki miedzianej o wysokim stopniu pokrycia (F/UTP).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do komunikacji Fieldbus w sieciach opartych na CAN i CAN FD.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.