Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
UNITRONIC® LiYY BK low frequency data transmission cable
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardant

UNITRONIC® LiYY BK

Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X0.14; Kod barwny żyły: DIN 47100; PVC; Giętki

UNITRONIC® LIYY 2X0,14 BK

1030200

Dodaj do porównania produktów

Cena

152,62 zł

(152,62 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Liczne wymiary dostępne do szerokiego zakresu zastosowań.
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
  • Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.

Zastosowanie

  • Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
  • Odpowiedni do zastosowania w systemach komputerowych, elektronicznych urządzeniach sterowniczych i regulacyjnych, maszynach biurowych, wagach itp.
  • Do połączeń nieruchomych.
  • Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
  • Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych.
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC jest w pewnym stopniu odporny na działanie oleju.
  • Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.